F5 - Vis captives affleurantes

Optez pour des solutions « vis captives » dans des applications où l’espace disponible au-dessus de la face du panneau est minime, ou si vous recherchez un style de montage affleurant, avec cet ensemble coquille/vis de montage de faible hauteur. Pour usage dans la plupart des aluminiums ou des aciers à faible taux de carbone de dureté ¼ ou inférieure.
F5 - Vis captives affleurantes
Les vis à montage affleurant s’installent dans des panneaux à partir de 1,3 mm d’épaisseur seulement. La vis se fixe dans un insert taraudé ou dans un autre réceptacle taraudé.
  • Affleurante une fois vissée
  • La méthode de rétention de la vis empêche le retrait de la vis de la coquille où elle est captive
  • S’installe en une seule opération en tant qu’ensemble autobloquant ; aucune autre étape d’installation n’est requise
  • Toutes les pièces fabriquées en acier inoxydable assurent la résistance à la corrosion
  • Les vis flottent sur 0,5 mm de leur mouvement total de manière à procurer un jeu pour faciliter l’alignement
  • Disponibles en pas et longueurs de vis standard multiples en fonction des exigences de l’application, dont M3, M4, 4-40, 6-32 et 8-32
  • Disponibles avec empreinte fendue ou Phillips, au choix, pour l’actionnement

Les composants et les tailles spécifiques du matériel déterminent les charges de travail maximales

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici : 

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici F5 - Vis captives affleurantes

Afficher en Grille Liste

21 Articles

Par ordre décroissant
par page