B7 - Loquets affleurants coulissants

Il s’agit du corps du loquet coulissant à montage encastré par excellence ; il se monte entièrement par l'arrière du panneau de porte, par soudure ou riveté, ou au moyen d’une plaque de garniture affleurante à profil mince fixéé par des goujons de montage intégrés. La coulisse du loquet à ressort fonctionne à l’intérieur ou à l’extérieur de l’armoire, s’ouvre rapidement et se ferme par simple poussée.
B7 - Loquets affleurants coulissants
Le corps du loquet se monte sur l’intérieur du panneau de la porte, avec ou sans la plaque de garniture en option qui se monte à l’extérieur du panneau. Si le loquet est utilisé sans la plaque de garniture ou le verrou de sécurité en option, les épaisseurs de panneau sont pratiquement illimitées.
  • La grande ouverture offre un espace suffisant pour actionner le loquet avec plusieurs doigts
  • La large coulisse de verrouillage confère robustesse et stabilité, et assure un verrouillage régulier
  • Le loquet utilisé sans plaque de garniture peut être monté par soudure, ou à l’aide de rivets ou de vis
  • Finition revêtement poudre noire
  • La plaque de garniture en option masque la visserie de montage
  • Verrou de sécurité en option disponible pour toutes les tailles
  • Indice d’inflammabilité : UL94-HB

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici B7 - Loquets affleurants coulissants

Afficher en Grille Liste

8 Articles

Par ordre décroissant
  1. B7-10-301-10

    Tirer

  2. B7-40-301-10

    Tirer

  3. B7-10-501-10

    Tirer

  4. B7-40-501-10

    Tirer

  5. B7-50-501-10

    Tirer

  6. B7-20-301-10

    Tirer

  7. B7-50-301-10

    Tirer

  8. B7-20-501-10

    Tirer

par page