24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle
La conception et la construction robustes de ces loquets font qu’ils conviennent particulièrement aux applications industrielles et aux engins de chantier. Ils se caractérisent par une bonne prise en main grâce à leur poignée en T escamotable, par un montage affleurant soigné et par une visserie de montage invisible.
![24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle 24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-T-Handle-968x432.jpg)
La coupelle de montage rectangulaire et l’actionnement par poignée en T, qui caractérisent l’ensemble de cette famille de loquets, s’accompagnent d’une série d’options de serrage, de compression et de verrouillage qui permettent de répondre aux exigences spécifiques de l’application considérée.
- La poignée en T offre une prise confortable pour la manoeuvre, même avec des gants
- Le modèle de serrage fixe offre une compression constante lorsque la poignée en T est pliée, ce qui permet à l'utilisateur de régler le serrage en ajustant le contre-écrou qui maintient la came
- Le modèle avec serrage réglable permet à l'utilisateur de faire des tours de poignée supplémentaires lorsque la came est engagée afin de créer davantage de compression pour obtenir un serrage plus important ou pour comprimer un joint
- Modèle A (verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre) et modèle B (verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) disponibles
- Disponible avec coupelle en acier ou en acier inoxydable
- Disponible avec des goujons de montage filetés ou en modèle thermosoudé
- Versions de verrouillage disponibles
- Disponible avec un axe équipé d'un joint étanche en néoprène et une bride sur la coupelle pour assurer l'étanchéité contre la poussière et l'humidité
- Adaptable pour un verrouillage multipoints
- Type de loquet destiné à des efforts importants disponible pour une charge de service maximale jusqu’à 2670 N
- Plusieurs modèles proposent une gamme complète de serrage : de 19 mm (0,75") à 62 mm (2,44")
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT