The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
安全なスライドドアロック, キーロック, ライト スイング, 黒
MG-01-110-50
安全なスライドドアロック, キーロック, ライト スイング, 黒
製品仕様
ポール(爪)スタイル |
ショート |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
いいえ |
Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
操作 |
右スイング |
製品 |
MG - ドアロック |
用途の広い最新式のキー作動型ロックは、安全な性能のために設計されており、さまざまなスイングドア、スライドドア、横開きドア、制水扉、ハッチ、船室昇降口ドロップインパネルで使用できます。さまざまな設計と仕上げのオプションは、他の「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」製品との互換性を持ち、多くの用途を満たします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
51
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|