The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, 六角穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E3-56-75
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 13.5mm, 六角穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
グリップタイプ |
調整式 |
据えつけのスタイル |
単穴取付 |
ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
13.00 |
Grip - Minimum (mm) |
22.20 |
Grip - Maximum (mm) |
25.40 |
カムは、接続されている |
はい |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
取付穴サイズ |
13.5mm |
振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1467
|
2024-05-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
799
|
2024-05-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
250
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
232
|
2024-05-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
144
|
2024-05-03
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
67
|
2024-05-07
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
16
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
13
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-05-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-05-07
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|