E3-110B-00
VISE ACTION® (バイスアクション)コンプレッションラッチ, 双安定カバー仕様対応, ラージサイズ, 8mm四角, ステンレススティール, パッシベート, 銀
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
グリップタイプ | 調整式 |
据えつけのスタイル | 単穴取付 |
ヘッドスタイル | 8mm 四角 |
シリーズ | 双安定 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 18.00 |
カムは、接続されている | いいえ |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 19.1mm |
振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。
あなたのレビューを投稿する