E3-110-10
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, Tハンドル, ステンレススティール, 電解研磨済み, 銀
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
グリップタイプ | 調整式 |
据えつけのスタイル | 単穴取付 |
ヘッドスタイル | 8mm 四角 |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 16.40 |
Grip - Maximum (mm) | 32.20 |
最小グリップ-カム逆方向 | 71.30 |
最大グリップ-カム逆方向 | 81.20 |
カムは、接続されている | はい |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 19.1mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
あなたのレビューを投稿する