The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
47-90-501-22
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
プレスイン |
シリーズ |
不正アクセス防止 |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.60 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.70 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|