The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à lame ressort, Acier inoxydable, Passivé, Naturel
97-57-103-24
Loquet à lame ressort, Acier inoxydable, Passivé, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Naturel
Modèle
Grand - 150 mm
Class
97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
368
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
235
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
100
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
69
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
26
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
21
2024-05-24
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
19
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
8
2024-05-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
8
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
7
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890