Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

SOUTHCO PRESENTA NUEVOS EYECTORES PARA UNIDADES SSD E1.S

EYECTORES PARA UNIDADES SSD E1.S

Southco ha ampliado su línea de mecanismos de inserción/expulsión con una nueva serie orientada al factor de forma E1.S. El nuevo eyector P7 de Southco está específicamente diseñado para ayudar en la inserción y la extracción de unidades E1.S garantizando unas prestaciones, una ergonomía y una estética óptimas.

Los nuevos eyectores de Southco se han sometido a rigurosos ensayos mediante Donahue Pass, una plataforma de Intel que evalúa el rendimiento en materia de interferencias electromagnéticas, descargas electrostáticas, resistencia térmica y funcionamiento de LED, además de otros criterios.

Los nuevos eyectores P7 de Southco para E1.S están diseñados en tres tamaños para unidades de 9,5, 15 y 25 mm de grosor. Cuentan con una palanca de cinc de fundición retenida por un botón de nailon. Este botón está disponible en tres colores estándar y también en color personalizado para adaptarse a los criterios de diseño del cliente.

El jefe de productos de Southco Ike Teng añade: «Hemos desarrollado el nuevo eyector para satisfacer las necesidades de este nuevo factor de forma que es cada vez más popular. En este proceso, hemos colaborado estrechamente con Intel para garantizar el mejor potencial de diseño. Nuestras piezas son 100 % compatibles con el factor de forma E1.S conforme lo ha definido el SNIA».

Diseño probado y homologado

Los nuevos eyectores de Southco se han sometido a rigurosos ensayos mediante Donahue Pass, una plataforma de Intel que evalúa el rendimiento en materia de interferencias electromagnéticas, descargas electrostáticas, resistencia térmica y funcionamiento de LED, además de otros criterios.

Apto para unidades de tres grosores distintos

Los nuevos eyectores P7 E1.S están disponibles para unidades de tres grosores distintos: 9,5, 15 y 25 mm. Estos se corresponden con las medidas estándar del factor de forma E1.S.

Varios colores de botón disponibles 

Para garantizar una operación intuitiva, se ofrecen de serie en tres colores de botón distintos. También es posible personalizar el color para adaptarlo a los requisitos de diseño.

Vea la nueva línea de eyectores de Southco aquí: eyectores P7 E1.S.

Para obtener más información acerca de la línea de eyectores de Southco, visite nuestra página de producto Eyectores.

152d3f377420a346c27d28e62f9e550d13f06da7461ff4a2db002c64b1f954cb 18.222.254.247
please type in at least 2 letters...
Loading...