Las bisagras de libre oscilación ofrecen una alta resistencia en un conjunto compacto
Southco ha ampliado su exitosa línea de bisagras de libre oscilación de montaje externo con tres nuevas opciones diseñadas para aplicaciones de uso frecuente. La bisagra de libre oscilación EH se encuentra ahora disponible en una versión de aluminio resistente a la corrosión apta para uso en exteriores, en una versión de zinc para uso en interiores con hojas más grandes, y en una ligera versión de plástico que proporciona una resistencia óptima para aplicaciones de interiores y exteriores.
Bisagras de libre oscilación de plástico
Las últimas incorporaciones a la serie de bisagras de libre oscilación EH de Southco ofrecen nuevas soluciones para una amplia variedad de dimensiones y pesos de puerta. Disponible en tamaños de hasta 100 mm, la serie de bisagras de libre oscilación EH de plástico brinda una solución económica de alta resistencia para múltiples zonas de aplicación, tanto en interiores como en exteriores.
Bisagras de libre oscilación de aluminio y zinc
La bisagra de libre oscilación de aluminio EH-8C cuenta con resistencia a la corrosión y capacidad de ajuste para grandes paneles allí donde el espacio de montaje es limitado. Junto con la bisagra de libre oscilación de cinc EH-7A, estas bisagras proporcionan una alta resistencia en un conjunto compacto, lo que reduce el coste total de los equipos y disminuye el peso de la aplicación.
Las nuevas bisagras de libre oscilación EH de Southco en plástico, aluminio y zinc amplían nuestra reputada línea de bisagras de montaje en superficie para atender las necesidades de las aplicaciones de uso frecuente. La bisagra de plástico es compacta y potente, la bisagra de aluminio ofrece resistencia a la corrosión y la bisagra de zinc cuenta con montaje ajustable, lo que ofrece soluciones para sectores exigentes como climatización, equipos industriales y transportes.
Para más información acerca de la tecnología de soportes pivotantes de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a las bisagras.