Centro de recursos

We hope you find something interesting to read, watch and share.

Olympus KeyMed y Southco: Estudio de caso

Olympus KeyMed y Southco: Estudio de caso

Introducción

Creada en 1970 con una plantilla de sólo cuatro personas, Olympus KeyMed es uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de endoscopia médica especializada. Los avances en la tecnología médica y la creciente necesidad de procedimientos mínimamente invasivos han llevado al uso rutinario de la cirugía endoscópica en el quirófano, lo que requiere una mejora de los flujos de trabajo y de la organización del sistema. Con el lanzamiento de la nueva serie de estaciones de trabajo Olympus WM-P2, Olympus KeyMed ha creado, en colaboración con Southco, un diseño de plataforma ergonómico y eficiente, que incluye un brazo flexible para soportar el monitor de visualización. Durante más de una década, Southco, pionero mundial en hardware de acceso diseñado, ha suministrado a Olympus

productos de manual estándar, pero fue la nueva serie de brazos AV con tecnología de posicionamiento patentada de la empresa la que iba a proporcionar la clave para la creación de una solución de montaje de monitores de vanguardia.

El reto

La generación anterior del brazo del monitor de la serie WMNP1 de estaciones de trabajo no era ideal para el ajuste rutinario de la altura. Las funciones de panorámica e inclinación eran posibles, pero el movimiento vertical era una operación manual y nada fácil de usar. "Buscábamos un salto cualitativo en el diseño de la nueva estación de trabajo endoscópica. Algo innovador y competitivo, una estación de trabajo que mejorara la ergonomía y la flexibilidad proporcionada a los clientes en el uso", dice Mark Jackson, Jefe de Desarrollo Comercial de Olympus KeyMed. "Queríamos que la nueva plataforma proporcionara una mayor flexibilidad y que mejorara específicamente la experiencia del usuario, sobre todo en la colocación del monitor, donde el movimiento tenía que ser sin esfuerzo y con una sola mano. Otros requisitos clave eran poder proporcionar mayores ángulos de visión, giro, inclinación y también ajuste vertical, tanto dentro de la huella de la estación de trabajo como cuando se extiende."

Olympus KeyMed Display Arm

 

La solución

Los precisos criterios establecidos por Olympus exigían que su brazo de montaje alcanzara un nivel de sofisticación y complejidad significativamente superior al de la gama existente de Southco, lo que lo convertía en un producto completamente a medida y superior. El brazo con tecnología de posicionamiento de Southco proporciona un movimiento del monitor sin esfuerzo y con funcionalidad de deriva cero. La solución de Southco fue el AV-99-4. El AV-99-4, que hasta ahora no tenía rival en el sector, surgió de la tecnología de posicionamiento patentada por Southco, desarrollada para su serie de brazos de montaje de pantallas LCD médicas. Esta misma tecnología ha permitido ofrecer una amplia gama de movimientos del monitor y hacer que su movimiento sea prácticamente ingrávido. Se ha incorporado un mecanismo de contrapeso líder en el mercado para contrarrestar la atracción gravitatoria contra el monitor, lo que permite mover con los dedos incluso los monitores más pesados. 

"Una de las principales ventajas que el brazo aporta a la estación de trabajo es la mejora de la experiencia del usuario y la eficiencia operativa", afirma Mark Jackson. "La avanzada tecnología de control de posicionamiento permite a los usuarios mover y colocar el monitor sin necesidad de utilizar abrazaderas para fijarlo en su posición, lo que ahorra tiempo y esfuerzo y facilita la limpieza de la superficie del brazo. La funcionalidad de deriva cero también significa que el monitor está colocado de forma segura después de un movimiento."

La aplicación

Los equipos de Southco y Olympus colaboraron estrechamente durante un periodo de seis meses para desarrollar una especificación y un concepto que cumplieran todos sus requisitos. Una colaboración dinámica entre los ingenieros de Southco y Olympus dio lugar a un diseño meticuloso e innovador, desde la concepción de las ideas hasta el lanzamiento de los prototipos que fueron validados en el entorno clínico. Southco puso a punto el "brazo de Olympus" para equilibrar de la mejor manera posible su experiencia operativa en consonancia con su industria de fabricación mundial. La empresa utilizó su proceso interno de desarrollo de productos APQP para garantizar que todos los aspectos del desarrollo y el lanzamiento del producto se realizaran a tiempo, dentro del presupuesto y con un alto nivel de calidad. La "Olympus Cell" se utiliza ahora como referencia mundial para la fabricación de Southco de su cartera de productos sanitarios.

Los resultados

El nuevo brazo LCD es sin duda una característica muy valorada para la estación de trabajo. Hemos sido capaces de añadir valor al sistema de la estación de trabajo ofreciendo una mayor calidad y eficiencia al proceso de endoscopia", afirma Mark Jackson. El monitor de la estación de trabajo puede colocarse ahora fácilmente para cada procedimiento y usuario individual, sin comprometer la eficacia o la calidad del procedimiento". "Olympus es, sin duda, una marca de primer orden y, gracias a la contribución de Southco al diseño del nuevo brazo del monitor de la estación de trabajo, han ayudado a completar un producto de marca de primer orden. Estamos satisfechos con todos los elementos del proyecto y esperamos la próxima oportunidad".

See Related Resources