R4-EM-9A15-150-1
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acceso restringido | Acceso electrónico |
Paso de rosca | 1/4-20 |
Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
Tipo de Retardo | Automático |
Embalaje | Bulk Packaged |
Microinterruptor | Door and Latch Status Switch |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.
Escribir Tu Propia Revisión