R4-82-622-50
Cierre de impacto Rotatorio
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Opción de la cerradura | Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) |
Stage | Una etapa |
Taladro de montaje | 5.2mm (.20) |
Montaje | Remache / Tornillo |
Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
Escribir Tu Propia Revisión