R4-81-421-50

Cierre de impacto Rotatorio

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura Locking, Reversible R001 (2 Keys Included)
Stage Dos etapas
Montaje Con pernos de montaje
Acabado del tirador Recubrimiento pulverizado negro
Clase  R4 - Cierres giratorios
f3aad7f80732e6e72e73b27741bd10e6ccadb0f5f8169e2a95d266b30eeb6e4c 3.17.66.55
please type in at least 2 letters...
Loading...