R4-25-220-5003-10
Cierres Giratorois, Tamaño mediano, Una etapa, Gatillo inferior, Soporte de montaje del cable inegrado (para cable sin muelle), Rosca M6, Steel, Chapado en zinc, Cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Stage | Una etapa |
| Taladro de montaje | Rosca M6 |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | Pulsador |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Style | Versión con Amortiguador Integrado |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.