R4-10-10-801-10
Cierre de impacto Rotatorio, Tamaño pequeño, Una etapa, Doble accionamiento - En linea & Arriba, Taladro pasante 7,2 mm Taladro de montaje, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Stage | Una etapa |
Taladro de montaje | Taladro pasante 7,2 mm |
Montaje | Remache / Tornillo |
Accionamiento | Doble accionamiento - En linea & Arriba |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
Escribir Tu Propia Revisión