R4-05-21-9A01-15

Cierres Giratorois, Tamaño micro, Una etapa, Accionamiento directo, Rosca 8-32, Acero, Zinc-Níque, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc-Níque
Color Negro
Stage Una etapa
Taladro de montaje Rosca 8-32
Montaje Remache / Tornillo
Accionamiento Directo
Tamaño Micro Size
Clase  R4 - Cierres giratorios
d91a7956d4bddbe2154a815e23355332d2f6766609237b43b66f9fb19a4c7a83 18.223.252.43
please type in at least 2 letters...
Loading...