PK-53-07-01
DIN Ensamble de cerradura, 8mm cuadrado
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Opción de la cerradura | Triangular DIN de 8 mm |
Clase | PK - Bombines de cerradura |
Estos bombines de cerradura, comprados de forma independiente de sus correspondientes cierres, ofrecen a los fabricantes y a los usuarios finales la posibilidad de personalizar su cierres mediante códigos de llave según las necesidades de la aplicación. Los bombines pueden ser instalados o reemplazados a posteriori de la instalación del cierre. Las múltiples opciones de códigos de llave facilitan la implantación de cualquier grado de control de accesos deseado.
Escribir Tu Propia Revisión