ME-03-703-10
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, Oscilante a izquierdas, Pomo Privacy, 25.4 mm Espesores, Chapado en cromo,
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Pomo Privacy |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
Accionamiento | Oscilante a izquierdas |
Tipo de maneta | Pomo Privacy empotrado |
Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.
Escribir Tu Propia Revisión