MC-91-102-70

Partidario de la puerta, Tamaño Pequeño, blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tipo del trinquete Corto
Color Blanco
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Accionamiento Oscilante a derechas
Tipo de maneta Modelo Offshore
Tipo de Accesorio Retén de puerta
Tipo Accesorios
Clase  MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact
Dos tipos de modelos de montaje que proporcionan un diseño atractivo y varias opciones de acabado para una gran variedad de espesores de puerta, brindando un aspecto elegante en aplicaciones de puertas interiores, tales como cabinas, camarotes y puertas de uso principal
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Partidario de la puerta, Tamaño Pequeño, blanco

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.