MC-04-123-10

Pestillo de puerta de entrada compacto, Pomo Privacy empotrado, Chapado en cromo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en cromo
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 28.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Accionamiento A derechas e izquierdas interior o exterior
Tipo de maneta Pomo Privacy empotrado
Clase  MC - Cierres para puertas oscilantes Serie Compact
Dos tipos de modelos de montaje que proporcionan un diseño atractivo y varias opciones de acabado para una gran variedad de espesores de puerta, brindando un aspecto elegante en aplicaciones de puertas interiores, tales como cabinas, camarotes y puertas de uso principal
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Pestillo de puerta de entrada compacto, Pomo Privacy empotrado, Chapado en cromo

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.