MA-07-431-02-100
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A izquierdas exterior, 28-37 mm Espesores de la puerta, Cromado
Espesor del panel exterior | 28.00 |
---|---|
Espesor máximo del panel exterior | 37.00 |
Tipo de maneta | Tirador Portofino |
Latch Mechanism | Doppelte Sperrfalle |
Acabado del tirador | Cromado |
Acabado de la carcasa | Cromado |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión