M4-20-276-20
Latch
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Sellado | Sí |
Espesor del panel exterior | 63.30 |
Espesor máximo del panel exterior | 88.70 |
Clase | M4 – Sistemas de cierre modulares |
El sistema de cierre modular M4 proporciona un sellado por compresión consistente en presencia de altas presiones y está diseñado para el cierre seguro y sencillo de paneles de gran espesor o puertas aislantes como las que se encuentran en los equipos de climatización presurizados. Este cierre, con gran capacidad de ajuste, puede adaptarse a una amplia variedad de espesores de panel y tiene en cuenta las considerables variaciones de medidas dentro de los cerramientos.
Escribir Tu Propia Revisión