M1-72-8
Cierre de impacto, Tamaño mediano, Con cerradura Códigos de cerradura S008, 7 - 12mm (.275 - .475 in) Espesor de la puerta, 25.5mm (1.00 in) spesor total, Acero inoxidable 316, Electropulido
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 7.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Códigos de cerradura | S008 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tipo de maneta | Modelo con tirador en D |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
| Tamaño | 2 in |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.