LH-10CT4000

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Drive Out Construction No
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Grip Length (mm) 101.60
Accionamiento Double Acting
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Longitud 101.60
Diámetro del vástago 15.9 mm
Clase  LH - Pasadores de apertura rápida Lockwell de acción rápida
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Latch

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.