LG-4CT2500
Pasadores de apertura rápida LOCKWELL® , Single Acting, Tipo tirador en T, 63.5 mm Longitud de agarre, Acero inoxidable, Pasivado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Grip Length (mm) | 63.50 |
Accionamiento | Single Acting |
Tipo de maneta | Tipo tirador en T |
Longitud | 63.50 |
Diámetro del vástago | 6.4 mm |
Clase | LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell® |
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.
Escribir Tu Propia Revisión