LG-12CY4000
Latch
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Accionamiento | Single Acting |
Tipo de maneta | Tirador en Y |
Longitud | 101.60 |
Diámetro del vástago | 19.1 mm |
Clase | LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell® |
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.
Escribir Tu Propia Revisión