Características y Ventajas
Estos atractivos cierres compactos, disponibles con instalación empotrada o tipo concha, se ajustan a una gran variedad de espesores de puerta con una fácil instalación.
- Tamaños compactos para puertas delgadas y ligeras
- El diseño tipo concha presenta una preparación de panel fácil y una rápida instalación
- El montaje empotrado utiliza un taladro redondo con en embellecedores para ocultar la tornillería de montaje obtener un aspecto más elegante
- El diseño Universal se ajusta en todas las puertas oscilantes
- Todas las pletinas de percutor se piden por separado, para adaptarse al acabado del cierre, espesor de la puerta y la posición del pestillo de muelle
- Las cerraduras de privacidad incluyen un mecanismo de anulación de emergencia
- Todos los materiales resistentes a la corrosión y aptos para náutica
- Retén de puerta opcional disponible para mantener la puerta en posición abierta sin vibraciones
Normas y Especificaciones