LA-4CW4000
Latch
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Grip Length (mm) | 101.60 |
Accionamiento | Single Ball Detent - Precision |
Tipo de maneta | Ring Handle w Shoulder |
Longitud | 101.60 |
Diámetro del vástago | 6.4 mm |
Clase | LA/LJ - Pasadores dentados Lockwell para las Industrias Militar/Aeroespacial |
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión