H3-60-377-144
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Triangular DIN de 8 mm, Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Satinado |
| Sellado | Sí |
| Opción de la cerradura | Triangular DIN de 8 mm |
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
| Opción de cierre secundario | No |
| Tipo | Housing |
| Clase | H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil |
Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.