Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, 8 mm Triangle, Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
H3-60-347-144
Tirador Retráctil, Grande - 150 mm, No Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, 8 mm Triangle, Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.