H3-50-470-144

Tirador Retráctil, Mediano - 125 mm, Sí Opción de cierre secundario, Uso con actuador lineal, Freno doble DIN de 3 mm, Sí Sellado, Aleación de zinc, Satinado, Chapado en cromo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Satinado
Acceso restringido Candado
Sellado
Opción de la cerradura Freno doble DIN de 3 mm
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tamaño Tamaño mediano
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Opción de cierre secundario
Tipo Percutor
Clase  H3 - Cierre de trinquete con tirador retráctil

Este diseño modular mejorado con una flexibilidad extrema tanto estética como ergonómicamente dota de una discreción al conjunto para amoldarse a los requisitos estándares del sector para la preparación de paneles. Las múltiples levas de desplazamiento, el enclavamiento de un solo punto y las numerosas opciones de bloqueo y no bloqueo simplifican la configuración de manera rentable.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.