DM - Monosert & Duosert Inserts
Los insertos DM MonoSert y DuoSert de Southco proporcionan una instalación frontal simple, una conexión sólida y una excelente intercambiabilidad en paneles de montaje de espesor fino de racks y bastidores. Son un componente de montaje ideal en racks de telecomunicaciones, con un coste de instalación menor que las tuercas enjauladas y con una mayor flexibilidad para su reconfiguración in situ.

Características y Ventajas
Estos insertos fáciles de montar proporcionar una alternativa mejor y de menor coste efectivo que las convencionales tuercas de jaula. No requieren una herramienta de montaje especial; se instalan desde la parte frontal del rack o del panel, y son fáciles de reponer, permitiendo un mejor intercambio de elemento in situ.- Ambos insertos se ajustan al estándar de la industria de taladros cuadrados de 9,5 mm comunes en los sistemas de rack de telecomunicaciones e informática.
- El modelo con montaje frontal permite ser utilizado en racks tubulares y con muchos elementos sin un gran acceso
- El montaje de los componentes se realiza utilizando un tornillo roscado M6
- Los insertos permanecen unidos al rack (o al panel) después de que los componentes sean desmontados
- Si se desea, los insertos reutilizables pueden ser fácilmente desmontados y repuestos in situ
- El modelo MonoSert para pequeña y media resistencia incluye base en acero al muelle con tornillo en acero templado
- El modelo DuoSert presenta una fuerza de apriete superior en paneles menos gruesos
- Ambos modelos presentan resistencia a los golpes y a las vibraciones cuando están en posición cerrada
Opciones Disponibles
- Se pueden pedir tamaños diferentes para ajustarse a otras dimensiones estándar de la industria
- Los modelos MonoSert y DuoSert modificados están también disponibles para satisfacer requerimientos de montaje específicos
Normas y Especificaciones
- Ambos modelos MonoSert y DuoSert cumplen con la normativa de la EU sobre RdSP
Características y Ventajas
Estos insertos fáciles de montar proporcionar una alternativa mejor y de menor coste efectivo que las convencionales tuercas de jaula. No requieren una herramienta de montaje especial; se instalan desde la parte frontal del rack o del panel, y son fáciles de reponer, permitiendo un mejor intercambio de elemento in situ.- Ambos insertos se ajustan al estándar de la industria de taladros cuadrados de 9,5 mm comunes en los sistemas de rack de telecomunicaciones e informática.
- El modelo con montaje frontal permite ser utilizado en racks tubulares y con muchos elementos sin un gran acceso
- El montaje de los componentes se realiza utilizando un tornillo roscado M6
- Los insertos permanecen unidos al rack (o al panel) después de que los componentes sean desmontados
- Si se desea, los insertos reutilizables pueden ser fácilmente desmontados y repuestos in situ
- El modelo MonoSert para pequeña y media resistencia incluye base en acero al muelle con tornillo en acero templado
- El modelo DuoSert presenta una fuerza de apriete superior en paneles menos gruesos
- Ambos modelos presentan resistencia a los golpes y a las vibraciones cuando están en posición cerrada
Opciones Disponibles
- Se pueden pedir tamaños diferentes para ajustarse a otras dimensiones estándar de la industria
- Los modelos MonoSert y DuoSert modificados están también disponibles para satisfacer requerimientos de montaje específicos
Normas y Especificaciones
- Ambos modelos MonoSert y DuoSert cumplen con la normativa de la EU sobre RdSP
Las personas suelen buscar por: