E5-9-725-510-13
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Con cerradura, L-Handle, 23 mm Espesores, No Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | No |
Tipo de cabeza | L-Handle |
Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
Espesor del panel exterior | 1.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión