E5-6A-055-UU3
Cierre de leva con 1/4 de vuelta, Cuadrada de 8mm, Sin trinquete, Sellado, Aleación de Zinc, Pulverizado, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Quadrada de 8 mm |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Espesor del panel exterior | 18.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.