E5-6-002-TL0
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza con ranura, 23 mm Espesores, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Acceso restringido | Herramienta |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
Espesor del panel exterior | 1.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión