D8-316-109-200

DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Cabeza con ranura, Acero inoxidable, Lubricante de Película Seca

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Lubricante de Película Seca
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Serie Estándar
Tamaño Tamaño 6
Diámetro del vástago 6 mm
Longitud del vástago (L) 9.00
Longitud 9.00
Diámetro del vástago 6 mm
Tipo Tornillo
Clase  D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Cabeza con ranura, Acero inoxidable, Lubricante de Película Seca