D5-PFSC35-41AZBYNA

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Tipo de cabeza Cabeza con ranura
Tipo Trinquete
Clase 

D5 – DZUS® Cierres de ¼ de Vuelta Línea Panel

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3506-SC41A-Z3Y
Mil-Spec MIL-F-25173A
1142ec81f54815f881df4d8e7db2c8d93564feb5977330e8118cf78b62a095ad 3.138.135.229
please type in at least 2 letters...
Loading...