D4-FJ4-55
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 4, Con ranura, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Tipo de cabeza | Con ranura |
| Tamaño | Tamaño 4 |
| Longitud del vástago (L) | 13.97 |
| Longitud | 13.97 |
| Tipo | Tornillo |
| Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
La gama DZUS® D4 de Southco ofrece una amplia gama de cierres de cuarto de vuelta, receptáculos montados y accesorios, para aplicaciones de acceso rápido en muchas industrias en las que se requiere una fijación segura y resistente a las vibraciones. La gama incluye varias opciones de tamaño y estilo de cabeza/accionamiento, en materiales de acero o acero inoxidable a elegir, con una amplia selección de acabados de protección. Para mejorar la experiencia del usuario, los retenedores pueden garantizar que el cierre permanezca cautivo, evitando pérdidas, y los muelles de expulsión pueden ofrecer una confirmación visual de que la fijación está bien sujeta.