D3-336-300-130
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Material del soporte | Acero |
| Espesor del panel exterior | 0.70 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.20 |
| Base | De pinza |
| Clase | D3 - DZUS Cierres de 1/4 de vuelta Panex |
Su ajuste perfecto, su aspecto elegante, su resistencia y los numerosos tamaños, modelos y tipos de bases hacen que este cierre de 1/4 de rápido acceso sea una elección líder en una amplia variedad de aplicaciones. Su fresado de precisión crea un ajuste perfecto, incluso en pequeños o medianos volúmenes. Sus múltiples acabados superficiales complementan una gran variedad de aplicaciones.