D2-517-1322-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño grande, Phillips Recess #2, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Tipo de cabeza | Phillips - Large Flange |
Tamaño de la cabeza | Phillips Recess #3 |
Tamaño | Size 7 |
Diámetro del vástago | 7 mm |
Longitud del vástago (L) | 22.00 |
Longitud | 22.00 |
Diámetro del vástago | 7 mm |
Tipo | Tornillo |
Clase | D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier |
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.
Escribir Tu Propia Revisión