D1-125-100-030SE
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta Dart, Sí Autoextracción, Tipo mariposa, Plástico, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Tipo de cabeza | Tipo mariposa |
Longitud del vástago (L) | 25.40 |
Auto-propulsado | Sí |
Longitud | 25.40 |
Clase | D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart |
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.
Escribir Tu Propia Revisión