C5-62-212-3

Cierre de presión, Herramienta, 11-21 mm Espesores de la puerta 14-29 mm Espesores, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Brillante
Acceso restringido Herramienta
Tipo de cabeza Estándar del Ferrocarril
Espesor del panel exterior 11.00
Espesor máximo del panel exterior 21.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Tamaño Estándar
Embalaje Layer Packed
Clase  C5 - Cierres de tirador y protección exterior
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.