AC-M1-73-8
Actuador, Con cerradura, Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Electropulido
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.