AC-40-302-21
Actuador, Single or Multi Point, With Cable Bracket, Con pulsador, no restricción, Sin cerradura, Retén de nylon, Negro
Material | Retén de nylon |
---|---|
Acceso restringido | Ninguna |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Método de montaje | Cable Parallel (or no cable), Without Spacer Mounting |
Trinquete unido | No |
Tipo de actuador | Con pulsador |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Material del tirador | Nylon de fibra de vidrio negro con inserto de carcasa en acero inoxidable |
Actuation Style | Single Point, Direct Pull |
Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.
Escribir Tu Propia Revisión