AC-40-122-11

Actuador, Un punto o varios puntos, con soporte de cable, Tirador con pulsador, Bloqueo, R001 reversible (2 llaves incluidas), Retén de nylon, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Material Retén de nylon
Acceso restringido Con cerradura
Opción de la cerradura Locking, Reversible R001 (2 Keys Included)
Método de montaje Without Spacer Mounting
Trinquete unido
Tipo de actuador Con pulsador
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Button Material Nylon with Black Molding
Material del tirador Nylon de fibra de vidrio negro con inserto de carcasa en zinc
Actuadores adecuados Cierre R4 y AC-M1, Pulsador y Paleta
Actuation Style Single or Multi Point, With Cable Bracket
Clase  AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.