AC-30-161-11-KD10
Actuador, Single Point, Direct Pull, Push Button, Con cerradura, Standard Key Multiple Key Codes (incluye 2 llaves planas), Retén de nylon, Negro
Material | Retén de nylon |
---|---|
Acceso restringido | Con cerradura |
Opción de la cerradura | Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) |
Método de montaje | Con espaciador de montaje |
Códigos de cerradura | Con códigos diferentes (10 códigos) |
Trinquete unido | Sí |
Tipo de actuador | Push Button |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Material de la carcasa | Zinc con acabado pulverizado en negro |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Actuadores adecuados | Cierre R4 y AC-M1, Pulsador y Paleta |
Actuation Style | Single or Multi Point, With Cable Bracket |
Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.
Escribir Tu Propia Revisión