A5-F51-LLLLA-21-77
múltiples puntos varillas, Offset Plate with Roller End Tipo de varilla,
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Zinc-Níque |
Adapter Type | Compatible with Medium 62 Latches |
Tipo de varilla | Offset Plate with Roller End |
Conformidad | GR 487 |
Clase | A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas planas |
Los Sistemas de Varillas Planas para Múltiples Puntos A5 proporcionan una mayor resistencia al controlar múltiples puntos de cierre desde un único punto de accionamiento. Al instalarse en un armario, los puntos de cierre añadidos en los extremos de los paneles de puerta proporcionan una mayor resistencia y seguridad, eliminando puntos para forzar, posibles pandeos y vibraciones.
Escribir Tu Propia Revisión