C2 - Cierres de palanca

Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.

C2 - Cierres de palanca

Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida

  • Los modelos con gatillo enrasado presentan una superficie de puerta lisa, y una mayor superficie donde no se requiere acceso mediante llave o herramienta
  • Los modelos con cerradura ofrecen una mayor seguridad mediante su acceso con llave o herramienta
  • Los modelos estancos son aptos para aplicaciones que requieran homologación NEMA 4 e IP65
  • Instalación rápida con un solo tornillo
  • Acabado disponible en pulverizado negro mate o cromado con textura 
  • Opción de accionamiento mediante gatillo enrasado o gatillo en relieve 
  • Las opciones de seguridad incluyen varios estilos de acceso con llave o herramienta
  • El amortiguador de goma opcional reduce la vibración, el desgaste y el ruido
  • La opción de indicador visual por colores señala si el cierre se ha abierto
  • Las versiones estancas satisfacen los requisitos de las aplicaciones que requieran homologación NEMA 4 e IP65

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando C2 - Cierres de palanca

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-30 de 322

Establecer dirección descendente
por página